Publicar produtos
L20. Basin mixer with chain connector, Cold Start, XL handle
L20. Basin mixer with chain connector, Cold Start, XL handle
    Roca

    L20. Basin mixer with chain connector, Cold Start, XL handle

    Traduzido por Google,
    Misturador de lavatório com conector de corrente, Cold Start, pega XL. Simplesmente contemporâneo, sustentável e inteligente. Uma das coleções de torneiras inovadoras da Roca com tecnologia Cold Start para melhorar a poupança de energia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A3J09xx0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosL20
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)142
    • Profundidade (mm)105
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets