Publicar produtos
ALFA Basin mixer with chain connector, Cold Start
Roca

ALFA Basin mixer with chain connector, Cold Start

Traduzido por Google,
Misturador de lavatório com conector de corrente Os modelos de lavatório possuem Cold Start, abertura de água fria que garante uma economia de energia de 45%. Design renovado com mais volume mas apresentando um corpo elegante para o segmento básico Inclinado e com um bico ligeiramente inclinado para a frente que evita a estagnação da água. Última geração de limitadores de vazão para 5L/min, independentemente do sistema de pressão, com economia de água de 60% Melhor espessura de revestimento que excede os padrões da norma europeia: Cromo (0,3μm) e Níquel (12μm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A3M25xx0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosAlfa
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures