Publicar produtos
Monodin Bidet mixer with retractable chain
Roca

Monodin Bidet mixer with retractable chain

Traduzido por Google,
Misturador de bidé com corrente retráctil. Curvas suaves e formas arredondadas definem esta coleção que se destaca pela sua simplicidade e elegância. Os lavatórios desta coleção fazem parte dos inovadores misturadores Roca com tecnologia Cold Start para uma maior poupança de energia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A6198C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosMonodin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoBidet taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures