Publicar produtos
Brava Wall-mounted kitchen mixer with swivel spout
Roca

Brava Wall-mounted kitchen mixer with swivel spout

Traduzido por Google,
Misturadora de cozinha de parede com bica giratória. Elementos projetados para resistir à devastação do tempo, nunca ficando datados e invariavelmente conservando sua personalidade e estilo. Esta colecção é simplicidade, calor e fiabilidade, adaptando-se a todas as atmosferas e ambientes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A768EC00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBrava
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures