Publicar produtos
Berlin Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

Berlin Stainless steel single bowl kitchen sink

4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Pia de cozinha em aço inox com 1 cuba. Uma coleção de lava-louças de linhas retas e ângulos suaves, disponíveis com lavatórios em duas profundidades. Instalação sob bancada para ganhar mais design, higiene e conforto.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única871701B00
  • Familia de productoKitchen sinks
  • Grupo de produtosBerlin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)155
  • Largura (mm)490
  • Profundidade (mm)760
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures