Publicar produtos
L20 Kitchen sink mixer with folding swivel spout, Cold Start
L20 Kitchen sink mixer with folding swivel spout, Cold Start
L20 Kitchen sink mixer with folding swivel spout, Cold Start
    Roca

    L20 Kitchen sink mixer with folding swivel spout, Cold Start

    Traduzido por Google,
    Misturadora para lava-louça com bica giratória dobrável, Cold Start. Simplesmente contemporâneo, sustentável e inteligente. Uma das coleções de torneiras inovadoras da Roca com tecnologia Cold Start para melhorar a poupança de energia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A8209C00
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosL20
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures