Publicar produtos
Cala Sink mixer L spout fixed
Roca

Cala Sink mixer L spout fixed

Traduzido por Google,
Bica L fixa para lava-loiça. Um corpo cilíndrico e fino de apenas 38 mm e uma asa retangular plana, em perfeita harmonia com a forma da bica, são a essência do design de Cala. A melhor combinação de elementos visuais para criar a melhor proporção e estilo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A836EC00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosCala
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures