Publicar produtos
Vega Plus  Round  Single-lever shower column adjustable in height  Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
Vega Plus  Round  Single-lever shower column adjustable in height  Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
    Roca

    Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower

    Traduzido por Google,
    Redondo. Coluna de chuveiro monocomando ajustável em altura. Chuveiro de ø250 mm, mangueira flexível metálica de 1,50 m e chuveiro de mão Stella 100/3F. As colunas de chuveiro minimalistas Vega Plus têm uma conveniente alavanca única na lateral e oferecem opções de altura e chuveiro ajustáveis ​​para uma experiência de banho personalizada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A9A6EXX0
    • Familia de productoShower columns
    • Grupo de produtosVega Plus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers