Publicar produtos
ARMANI - ISLAND Rain shower head 450 x 450 mm
ARMANI - ISLAND Rain shower head 450 x 450 mm
ARMANI - ISLAND Rain shower head 450 x 450 mm
ARMANI - ISLAND Rain shower head 450 x 450 mm
    Roca

    ARMANI - ISLAND Rain shower head 450 x 450 mm

    Traduzido por Google,

    Chuveiro de chuva 450 x 450 mm

    Especificação
    • The bold, square contour and impeccable finish of this ceiling shower head blend in seamlessly with the rest of the bathroom suite and are the perfect complement to the brassware in the collection, mimicking the soothing sensation of gentle rainfall. The Armani/Roca water outlets are fitted with the Easy-Clean anti-lime scale system to ensure optimal performance and ease of maintenance. This shower head is available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5B9376xxx
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosIsland
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)450
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures