Publicar produtos
Monodin Pack Basic Single lever
Roca

Monodin Pack Basic Single lever

4.9 de 5 estrelas4.9(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Pack Basic Alavanca simples. Curvas suaves e formas arredondadas definem esta coleção que se destaca pela sua simplicidade e elegância. Os lavatórios desta coleção fazem parte dos inovadores misturadores Roca com tecnologia Cold Start para uma maior poupança de energia.
Especificação
  • Included: A5B2150C00. Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5A0698C00 Built-in bath-shower mixer. A5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse. A5B0250C00 Straight wall arm for shower head. A5B2716C00 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose. A5B5250C00 ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower. A5B1B03C00. 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5D0518C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosMonodin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures