Publicar produtos
INSPIRA In-Wash® Rimless wall-hung smart toilet w/ horizontal outlet
Roca

INSPIRA In-Wash® Rimless wall-hung smart toilet w/ horizontal outlet

Traduzido por Google,
In-Wash® - Porcelanato Sanita inteligente suspensa sem aro com saída horizontal. Necessita de fonte de alimentação.
Especificação
  • Compatible with: 890090800 IN-WALL DUPLO SMART WC - Concealed structure for Smart Toilets with dual flush cistern
Especificações técnicas
  • Ref.ª única803060xx1
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosInspira
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)476
  • Largura (mm)562
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
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
Produtos parecidos