Publicar produtos
INSPIRA In-Wash® - Close-coupled smart toilet with Rimless
Roca

INSPIRA In-Wash® - Close-coupled smart toilet with Rimless

Traduzido por Google,
In-Wash® - Banheiro inteligente de acoplamento fechado em porcelana vítrea com aro sem aro. Necessita de fonte de alimentação.
Especificação
  • Compatible with: 890070200 BASIC TANK Naked Concealed Cistern 890090200 BASIC TANK - Concealed cistern with dual flush (6/3 L) 890080200 BASIC TANK COMPACT - Compact concealed cistern (8 cm) with dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única803063xx1
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosInspira
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)485
  • Largura (mm)385
  • Profundidade (mm)585
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos