Publicar produtos
Inspira In-Wash® - Back to wall Rimless vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply.
Roca

Inspira In-Wash® - Back to wall Rimless vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply.

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
In-Wash® - Retorno à parede Sanita inteligente de acoplamento fechado em porcelana vítrea sem aro com saída dupla. Necessita de fonte de alimentação. Três formas, múltiplas combinações, amplas possibilidades. Esta coleção de louças e móveis, com 3 linhas de design -Round (redondo), Soft (com ângulos suaves) e Square (quadrado)-, que podem ser perfeitamente combinadas, dará vida aos espaços de banho em qualquer estilo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única80306Lxx1
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosInspira
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)790
  • Largura (mm)680
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets 
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures