Publicar produtos
IN-WASH® with In-tank - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Seat and cover included. Needs power supply.
IN-WASH® with In-tank - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Seat and cover included. Needs power supply.
IN-WASH® with In-tank - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Seat and cover included. Needs power supply.
    Roca

    IN-WASH® with In-tank - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Seat and cover included. Needs power supply.

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    In-Wash® com In-tank - Porcelana vítrea Sanita inteligente suspensa sem aro com tanque integrado. Assento e tampa incluídos. Necessita de fonte de alimentação. Suas curvas suaves, seu design minimalista e sua tecnologia intuitiva fazem dele um vaso sanitário que se adapta a qualquer estilo de vida. In-Wash® Inspira é a solução perfeita para a sua higiene diária. Descomplicado e direto. Seu controle remoto é absolutamente intuitivo e qualquer pessoa pode personalizar facilmente suas configurações através de interfaces simples.
    Especificação
    • Compatible with: 822091001 Concealed supporting frame for toilet and bidet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única803094xx1
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosInspira
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)385
    • Profundidade (mm)585
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures