Publicar produtos
INSPIRA In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless smart toilet
INSPIRA In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless smart toilet
    Roca

    INSPIRA In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless smart toilet

    Traduzido por Google,
    In-Wash® com In-tank - Banheiro inteligente de chão único de parede sem aro com tanque integrado. Assento e tampa incluídos. Necessita de fonte de alimentação. Suas curvas suaves, seu design minimalista e sua tecnologia intuitiva fazem dele um vaso sanitário que se adapta a qualquer estilo de vida. In-Wash® Inspira é a solução perfeita para a sua higiene diária. Descomplicado e direto. Seu controle remoto é absolutamente intuitivo e qualquer pessoa pode personalizar facilmente suas configurações através de interfaces simples.
    Especificação
    • Compatible with: 822091001 Concealed supporting frame for toilet and bidet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única803095xx1
    • Familia de productoINSPIRA
    • Grupo de produtosSmart toilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)485
    • Largura (mm)385
    • Profundidade (mm)585
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures