Publicar produtos
In-Wash® Insgnia In-Wash® Insignia In-Tank® - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply.
Roca

In-Wash® Insgnia In-Wash® Insignia In-Tank® - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply.

Traduzido por Google,
In-Wash® Insignia In-Tank® - Sanita inteligente suspensa sem aro com tanque integrado. Assento aquecido e capa incluídas. Necessita de fonte de alimentação. O mais moderno vaso sanitário inteligente, o In-Wash® Insignia é a criação mais avançada da Roca e uma referência em digitalização da experiência no banheiro. Este vaso sanitário inteligente possui um design elegante e recursos de última geração que podem ser controlados por controle remoto e pelo aplicativo Roca Connect.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única803104XX1
  • Familia de productoSmart Toilets
  • Grupo de produtosIn-Wash® Insignia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)477
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)410
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets