Publicar produtos
In-Wash® Ona - Back-to-wall single floorstanding Roca Rimless® smart toilet for built-in tank with washing and drying functions
Roca

In-Wash® Ona - Back-to-wall single floorstanding Roca Rimless® smart toilet for built-in tank with washing and drying functions

Traduzido por Google,
Sanitário inteligente de chão, de encosto à parede, com saída dupla. Inclui Roca Rimless®, assento e tampa com função de lavagem e secagem. Necessita de alimentação elétrica. Recomenda-se o sistema de instalação Basic Tank One Compact (A890070200). Simples como a natureza. Ona presta homenagem às diversas formas da natureza do nosso Mediterrâneo. É funcional sem nunca parecer frio, com uma estética elegante que reflete o calor inerente do ambiente natural, feito para quem aprecia o poder das paisagens silenciosas.
Especificação
  • Compatible with: A890070200 - Basic Tank One Compact - Compact built-in cistern with dual flush for single floorstanding WC
Especificações técnicas
  • Ref.ª única803135XXR
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosOna
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)510
  • Largura (mm)390
  • Profundidade (mm)530
Ligações
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets