Publicar produtos
Avant Hydro In-Tank® back to wall floorstanding. Back to wall hydraulic toilet with integrated tank of dual flush 4,5/3 litres. Includes Roca Rimless® Vortex, soft-closing seat and cover and Supraglaze® coating.
Roca

Avant Hydro In-Tank® back to wall floorstanding. Back to wall hydraulic toilet with integrated tank of dual flush 4,5/3 litres. Includes Roca Rimless® Vortex, soft-closing seat and cover and Supraglaze® coating.

Traduzido por Google,
Vaso sanitário de chão Avant Hydro In-Tank® com instalação encostada na parede. Vaso sanitário hidráulico com reservatório integrado de descarga dupla de 4,5/3 litros. Inclui tampa e assento com fechamento suave Roca Rimless® Vortex e revestimento Supraglaze®.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única80336MXXH
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosAvant
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)475
  • Largura (mm)565
  • Profundidade (mm)385
Ligações
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets