Publicar produtos
In-Wash® Ona - Back to wall Rimless® vitreous china compact close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply
Roca

In-Wash® Ona - Back to wall Rimless® vitreous china compact close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply

Traduzido por Google,
In-Wash® Ona - Vaso sanitário inteligente compacto de porcelana vitrificada Rimless® com saída dupla e acoplado próximo à parede. Precisa de fonte de alimentação. Simples como a natureza. Ona presta homenagem às diversas formas da natureza do nosso Mediterrâneo nativo. É funcional sem nunca parecer frio, com estética nítida que segue o calor inerente do ambiente natural, feito para aqueles que apreciam o poder das paisagens silenciosas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única803461XX1
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosOna
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)785
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
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
Produtos parecidos