Publicar produtos
ARMANI - ISLAND 1734 x 1200 mm lighted mirror w/ demister and Maxiclean treatment. For use with a DALI dimmer system (not included)
Roca

ARMANI - ISLAND 1734 x 1200 mm lighted mirror w/ demister and Maxiclean treatment. For use with a DALI dimmer system (not included)

Traduzido por Google,
Espelho iluminado 1734 x 1200 mm com desembaciador e tratamento Maxiclean. Para uso com um sistema de dimmer DALI (não incluído)
Especificação
  • The pure, straight lines of this lighted mirror complement the collection and enhance the harmony of the Armani/Roca bathroom space. This stylish piece offers a functional solution for the beauty area and is ideal for use with the 1800 mm vanity units, reinforcing the harmony and symmetry of the bathroom furniture. Featuring lateral illumination and atmospheric lighting at the top and base, the mirror also boasts an electric demisting system that prevents condensation and the inconvenience of a steamed-up surface. It has also been treated with Maxiclean, an exclusive Roca solution that repels water and limescale, making cleaning easier and ensuring that the elegant appearance of the bathroom space remains intact. The mirror’s lights are controlled by the Helvar Dali dimmer system (not included).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única812224000
  • Familia de productoMirrors
  • Grupo de produtosIsland
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1200
  • Largura (mm)1734
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors
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
Produtos parecidos