Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/e3f20b0c-b687-491c-ac58-9d63d61690bb
Início
Categorias
Sanitários
Espelhos
PRISMA BASIC 600x800 LED Mirror
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
PRISMA BASIC 600x800 LED Mirror
Traduzido por Google,
Vista original
Espelho com iluminação LED superior
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
812257000
Familia de producto
Illuminated mirrors
Grupo de produtos
Prisma
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-10-03
Número de edição
1
Altura (mm)
800
Largura (mm)
35
Profundidade (mm)
600
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=812257000
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/812257000/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Vidro
Material secundário
Alumínio
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Espelhos
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Produtos parecidos
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
82
)
Descarregar
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descarregar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descarregar
Roca
Luna Rectangular mirror with frame
Descarregar