Publicar produtos
PRISMA BASIC 1100x800 LED Mirror
Roca

PRISMA BASIC 1100x800 LED Mirror

Traduzido por Google,
BASIC - Espelho com iluminação LED superior. Dimensões: Comprimento: 1100 mm. Largura: 35 milímetros. Altura: 800 milímetros.
Especificação
  • Frame material: Aluminium Ingress Protection Rating of the light: IP 44 Installation type: Wall-hung Light type: Led Lighting: Integrated in the mirror Mirror orientation: Horizontal Power per light (W): 12 Shape: Rectangular Sustainable product Optional 812292000 Prisma Demister device
Especificações técnicas
  • Ref.ª única812261000
  • Familia de productoIlluminated mirrors
  • Grupo de produtosPrisma
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição2
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)35
  • Profundidade (mm)1100
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Produtos parecidos