Publicar produtos
Iridia Round mirror with perimetral LED lighting and demister device
Roca

Iridia Round mirror with perimetral LED lighting and demister device

4.4 de 5 estrelas4.4(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Espelho redondo com iluminação perimetral em LED e dispositivo desembaçador. Uma coleção luxuosa com luzes LED integradas criando um ambiente iluminado, perfeito para os rituais diários
Especificações técnicas
  • Ref.ª única812337000
  • Familia de productoIlluminated mirrors
  • Grupo de produtosIridia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)37
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings