Publicar produtos
EIDOS 1100 Mirror with upper lighting
Roca

EIDOS 1100 Mirror with upper lighting

Traduzido por Google,
Espelho com iluminação superior
Especificações técnicas
  • Ref.ª única812361000
  • Familia de productoMirrors
  • Grupo de produtosEidos
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)22
  • Profundidade (mm)1100
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Nome UNSPSCElectrical terminals
  • Código UNSPSC39121432
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings