Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/51f9d80a-4e26-4eb3-886b-c83fb0887c49
Início
Categorias
Sanitários
Espelhos
LUNA 600 Round mirror
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
LUNA 600 Round mirror
4.9
(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
Espelho redondo
Descarregar
Especificação
Especificação
Compatible with: 813087000 LED Spotlight 10W with support
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
812367000
Familia de producto
Mirrors
Grupo de produtos
Luna
Data de publicação
2021-05-26
Número de edição
1
Altura (mm)
600
Largura (mm)
600
Profundidade (mm)
28
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=812367000
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/812367000/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Vidro
Material secundário
Alumínio
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Espelhos
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Uniclass 2015 Código
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 Descrição
Bathroom mirrors
Código CSI MasterFormat 2014
08 83 00
Título CSI MasterFormat 2014
Mirrors
Número OmniClass
23-21 37 13 15
Título Omniclass
Mirrors
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Produtos parecidos
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
82
)
Descarregar
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descarregar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descarregar
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Descarregar