Publicar produtos
LUNA 800 Round mirror
Roca

LUNA 800 Round mirror

4.8 de 5 estrelas4.8(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Espelho redondo
Especificação
  • Compatible with: 813087000 LED Spotlight 10W with support
Especificações técnicas
  • Ref.ª única812368000
  • Familia de productoMirrors
  • Grupo de produtosLuna
  • Data de publicação2021-05-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)28
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Produtos parecidos