Publicar produtos
Eidos Mirror with upper lighting
Roca

Eidos Mirror with upper lighting

Traduzido por Google,
Espelho com iluminação superior. Eidos é uma coleção de espelhos com iluminação perimetral LED proporcionando um visual elegante e minimalista para qualquer espaço de banho.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única812390000
  • Familia de productoIlluminated mirrors
  • Grupo de produtosEidos
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)22
  • Profundidade (mm)650
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos