Publicar produtos
Luna Mirror with perimetral LED lighting
Roca

Luna Mirror with perimetral LED lighting

Traduzido por Google,
Espelho com iluminação LED perimetral. Esta coleção é uma proposta versátil, jovem e urbana que se adapta a qualquer tipo de espaço, aliando praticidade, elegância e design.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única812397000
  • Familia de productoIlluminated mirrors
  • Grupo de produtosLuna
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)30
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos