Publicar produtos
Luna Oval mirror with perimetral LED lighting and frame
Roca

Luna Oval mirror with perimetral LED lighting and frame

4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Espelho oval com iluminação e moldura de LED perimetral. Esta coleção é uma proposta versátil, jovem e urbana que se adapta a qualquer tipo de espaço, aliando praticidade, elegância e design.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única812428000
  • Familia de productoIlluminated mirrors
  • Grupo de produtosLuna
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)40
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors
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
Produtos parecidos