Publicar produtos
Mirai Rectangular mirror with top lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device.
Roca

Mirai Rectangular mirror with top lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device.

Traduzido por Google,
Espelho retangular com iluminação superior e temperatura ajustável, sensor capacitivo e desembaçador. Coleção de espelhos de alta qualidade que combina design elegante com recursos inovadores. Possui moldura em alumínio preto fosco e iluminação LED direta com temperatura e intensidade ajustáveis, além de desembaçador integrado. Há também a opção de iluminação LED ao redor do perímetro ou na parte superior do espelho.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única812455485
  • Familia de productoMirrors
  • Grupo de produtosMirai
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors