Publicar produtos
Eidos-N Rectangular mirror with top lighting. Colour temperature: 4000K
Roca

Eidos-N Rectangular mirror with top lighting. Colour temperature: 4000K

Traduzido por Google,
Espelho retangular com iluminação superior. Temperatura de cor: 4000K. Eidos é uma coleção de espelhos com iluminação perimetral em LED, proporcionando um visual elegante e minimalista para qualquer banheiro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única812466000
  • Familia de productoMirrors
  • Grupo de produtosEidos-N
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors

Produtos parecidos