Publicar produtos
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
    Roca

    Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K

    Traduzido por Google,
    Espelho em forma de cúpula com iluminação perimetral. Temperatura de cor: 3000K. Esta coleção é uma proposta versátil, jovem e urbana que se adapta a qualquer tipo de espaço, combinando praticidade, elegância e design.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única812474000
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de produtosLuna
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
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
    Produtos parecidos