Publicar produtos
HOTELS 2.0 Heated towel rail 500x800
HOTELS 2.0 Heated towel rail 500x800
    Roca

    HOTELS 2.0 Heated towel rail 500x800

    3.7 de 5 estrelas3.7(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Toalheiro aquecido. Uma aliança entre simplicidade, estilo e funcionalidade. Esta coleção foi pensada para se adaptar a qualquer espaço e exigência. Inspirado nas formas minimalistas, caracteriza-se pela sua grande versatilidade. É uma solução pensada para pequenos e grandes projetos de design, sejam eles públicos ou privados.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única81550200x
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosHotels 2.0
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Towels
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings