Publicar produtos
NUOVA 400 Towel rail
Roca

NUOVA 400 Towel rail

Traduzido por Google,
Toalheiro
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816526001
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosNuova
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-01-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)24
  • Largura (mm)67
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings