Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/6020f3b8-37f0-41b3-bf86-7c6b6d0b3d28
Início
Categorias
Sanitários
Acessórios para Banheiro
VICTORIA 600 Towel rail
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
VICTORIA 600 Towel rail
Traduzido por Google,
Vista original
Toalheiro (pode ser instalado com parafusos ou adesivo)
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
816656001
Familia de producto
Accessories
Grupo de produtos
Victoria
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-01-15
Número de edição
1
Altura (mm)
50
Largura (mm)
64
Profundidade (mm)
600
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=816656001
Instruções de instalação
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={9C91D96D-BAAF-47C3-8A3A-1D23F658A62C}
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/816656001/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Metal
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Acessórios para Banheiro
Classificação IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descarregar
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Descarregar