Publicar produtos
VICTORIA Wall-mounted gel dispenser - Metal
Roca

VICTORIA Wall-mounted gel dispenser - Metal

Traduzido por Google,
Dispensador de gel de parede (pode ser instalado com parafusos ou adesivo)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816677001
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosVictoria
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-01-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)184
  • Largura (mm)104
  • Profundidade (mm)64
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCObjeto