Publicar produtos
TWIN Wall-mounted tumbler holder and glass
Roca

TWIN Wall-mounted tumbler holder and glass

Traduzido por Google,
Suporte de copo de parede e vidro (pode ser instalado com parafusos ou adesivo)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816705001
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosTwin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)119
  • Largura (mm)78
  • Profundidade (mm)115
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCObjeto

Produtos parecidos