Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/aa5b2b4d-3ec2-4cfa-a327-af6cc5192ef7
Início
Categorias
Sanitários
Acessórios para Banheiro
TWIN Towel rail 602 mm
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
TWIN Towel rail 602 mm
Traduzido por Google,
Vista original
Toalheiro (pode ser instalado com parafusos ou adesivo)
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
816710001
Familia de producto
Accessories
Grupo de produtos
Twin
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-12-14
Número de edição
1
Altura (mm)
57
Largura (mm)
66
Profundidade (mm)
602
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=816710001
Instruções de instalação
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={C9456102-8DA1-4E59-97EB-77A60BC39336}
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/816710001/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Metal
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Acessórios para Banheiro
Classificação IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Produtos parecidos
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
82
)
Descarregar
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descarregar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descarregar
Roca
Luna Rectangular mirror with frame
Descarregar