Publicar produtos
TWIN Toilet roll holder with cover
Roca

TWIN Toilet roll holder with cover

Traduzido por Google,
Suporte para rolo de papel higiênico com tampa (pode ser instalado com parafusos ou adesivo)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816713001
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosTwin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)105
  • Largura (mm)66
  • Profundidade (mm)132
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniclassToilet Paper Dispensers
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos