Publicar produtos
Cubica Toilet roll holder with cover
Roca

Cubica Toilet roll holder with cover

Traduzido por Google,
Porta rolos de papel higiênico com tampa. Metal e vidro são as estrelas de uma coleção de acessórios que brinca com geometrias básicas. Cubica baseia-se nas formas essenciais para fornecer designs práticos e funcionais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816822001
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosCubica
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)125
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)65
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniclassToilet Paper Dispensers
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings