Publicar produtos
Cubica Towel rail
Roca

Cubica Towel rail

Traduzido por Google,
Toalheiro Metal e vidro são as estrelas de uma coleção de acessórios que brinca com geometrias básicas. Cubica baseia-se nas formas essenciais para fornecer designs práticos e funcionais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816823001
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosCubica
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)62
  • Profundidade (mm)45
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings