Publicar produtos
Cubica Grated container
Roca

Cubica Grated container

Traduzido por Google,
Recipiente ralado. Metal e vidro são as estrelas de uma coleção de acessórios que brinca com geometrias básicas. Cubica baseia-se nas formas essenciais para fornecer designs práticos e funcionais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816826001
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosCubica
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)110
  • Profundidade (mm)49
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201411 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Equipment
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos