Publicar produtos
ACCESS COMFORT Tilting mirror safe glass
Roca

ACCESS COMFORT Tilting mirror safe glass

Traduzido por Google,
Vidro seguro do espelho basculante
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816915009
  • Familia de productoMirrors
  • Grupo de produtosAccess
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors