Publicar produtos
Access COMFORT - Folding grab bar bright finish
Roca

Access COMFORT - Folding grab bar bright finish

Traduzido por Google,
CONFORTO - Barra de apoio dobrável acabamento brilhante. Uma coleção voltada para grupos com mobilidade reduzida que buscam soluções ergonômicas, versáteis e sofisticadas para o espaço do banheiro. Qualidade, funcionalidade e design ao serviço do bem-estar, conforto e comodidade para todas as necessidades.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816933001
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosAccess
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)220
  • Largura (mm)800
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings