Publicar produtos
ACCESS PRO Folding armrest
Roca

ACCESS PRO Folding armrest

Traduzido por Google,
Apoio de braço rebatível A coleção ACCESS destina-se a grupos com mobilidade reduzida que procuram soluções ergonómicas, versáteis e sofisticadas para o espaço de banho. Qualidade, funcionalidade e design ao serviço do bem-estar, conforto e comodidade para todas as necessidades.
Especificação
  • Grab rail diameter (mm): 33 Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816964009
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosAccess
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)110
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVinyl
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_83
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower seats
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-25 45 11 23 19
  • Título OmniclassPhysically Challenged Shower Seats
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
Produtos parecidos