Publicar produtos
ACCESS PRO Tilting mirror
Roca

ACCESS PRO Tilting mirror

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Espelho basculante
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816965009
  • Familia de productoMirrors
  • Grupo de produtosAccess
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)73
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors
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
Produtos parecidos