Publicar produtos
ACCESS PRO Antibacterial straight grab bar 980mm
ACCESS PRO Antibacterial straight grab bar 980mm
    Roca

    ACCESS PRO Antibacterial straight grab bar 980mm

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio reta antibacteriana, a coleção ACCESS de 980 mm destina-se a grupos com mobilidade reduzida que procuram soluções ergonómicas, versáteis e sofisticadas para o espaço de banho. Qualidade, funcionalidade e design ao serviço do bem-estar, conforto e comodidade para todas as necessidades.
    Especificação
    • Grab rail diameter (mm): 33 Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única816980009
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosAccess
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)82
    • Profundidade (mm)980
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVinyl
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-31 15 17 21
    • Título OmniclassBathtub Grab Bars
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings