Publicar produtos
ACCESS PRO Antibacterial 135° angled grab bar
Roca

ACCESS PRO Antibacterial 135° angled grab bar

Traduzido por Google,
Barra antibacteriana angulada 135° A coleção ACCESS destina-se a grupos com mobilidade reduzida que procuram soluções ergonómicas, versáteis e sofisticadas para o espaço de banho. Qualidade, funcionalidade e design ao serviço do bem-estar, conforto e comodidade para todas as necessidades.
Especificação
  • Angle: 135 Finish: White Grab rail diameter (mm): 33 Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6 Shape: Angular
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816982009
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosAccess
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)248
  • Largura (mm)80
  • Profundidade (mm)480
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVinyl
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17 21
  • Título OmniclassBathtub Grab Bars
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos