Publicar produtos
CARMEN Wall-mounted soap dish
Roca

CARMEN Wall-mounted soap dish

Traduzido por Google,
saboneteira de parede
Especificações técnicas
  • Ref.ª única817005001
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosCarmen
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)49
  • Largura (mm)124
  • Profundidade (mm)134
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-21 43 15 29
  • Título OmniclassToilet Accessories Dispensers
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
Produtos parecidos