Publicar produtos
Tempo Robe Hook
Tempo Robe Hook
Tempo Robe Hook
Tempo Robe Hook
Tempo Robe Hook
Tempo Robe Hook
Tempo Robe Hook
    Roca

    Tempo Robe Hook

    Traduzido por Google,
    Gancho de roupão. Uma coleção completa de acessórios com design minimalista. Ideal para espaços de banho urbanos, elegantes e modernos. Os acabamentos destacam-se por terem uma longa durabilidade graças às suas grandes propriedades anticorrosivas e de resistência. Os acessórios de parede podem ser facilmente fixados com parafusos. Um kit de instalação está incluído com os produtos.
    Especificação
    • Compatible with:
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única817020XX0
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosTempo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)36
    • Profundidade (mm)25
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoClothes hooks
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniclassRobe Hooks
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos